Turcon® Glyd Ring® T, mit O-Ring (als Set) | RT0000040-M12V
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 4.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 8.9 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 2.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 5.6 x 1.8 mm |
O-Ring Bestell Nr. | ORIA00560 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -10 °C |
Max. Temperatur | 200 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt V70GA | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |