Turcon® Glyd Ring® T, mit O-Ring (als Set)  |  RT0000030-M12T

RT0000030-M12T
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 3.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 7.9 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 4.47 x 1.78 mm
O-Ring Bestell Nr. ORAR00008 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45 °C
Max. Temperatur 80 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 40.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7T40 Nur für registrierte Kunden
Werkstoff-Datenblatt M12 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RT0000030-M12T
test