Polypac® - Balsele mit Stützring | RUM0E0444-N8CO
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h11 | 44.45 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h11 | 53.97 mm |
Nutbreite, L +0,1 | 7.62 mm |
Dichtungsbreite, B | 7.0 mm |
geteilte Nut | Nein |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref.Nr. | B212175/1/NEI |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 130.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Enspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597/1 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |