Zurcon® Wynseal mit O-Ring (als Set) | PW4100250-Z20N
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 25.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 17.5 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 3.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 17.12 x 2.62 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00115 |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S Werkzeug verfügbar, unter Ref. Artikel Nr. | Ja |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -35.0 °C |
Max. Temperatur | 110.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 25.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Passend für Nut entsprechend ISO 7425/1 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7083 | Nur für registrierte Kunden |
Werkstoff-Datenblatt Z20 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |