Zurcon® Nutring PUA | PUA000220-WUAQ3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 22.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 12.0 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 9.0 mm |
Dichtungsbreite, T | 8.0 mm |
Einbaudurchmesser d2 min | 16.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S Werkzeug verfügbar, unter Ref. Artikel Nr. | Ja |
Dichtungen Ref. Nr. | RSE 22 12 |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |