Zurcon® Glyd Ring® P mit Elastomerring (als Set) | PGP200450-Z66N
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 45.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 34 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 4.2 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30 °C |
Max. Temperatur | 110 °C |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |
Max. Druck | 50 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Passend für Nut entsprechend ISO 7425/1 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7083 | Nur für registrierte Kunden |
Werkstoff-Datenblatt Z66 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
Zurcon® Glyd Ring® P Katalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |