Turcon® Stepseal® 2K mit O-Ring (als Set)  |  PSK000140-M12N

PSK000140-M12N
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9 14.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 9.1 mm
Nutbreite, L1 +0.2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessungen 8.75 x 1.8 mm
O-Ring Artikel Nr. ORIA00875 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30 °C
Max. Temperatur 100 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7083 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PSK000140-M12N
test