Turcon® Glyd Ring® T mit O-Ring (als Set) | PT0000100-M12N
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 10.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 5.1 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 2.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessungen | 4.80 x 1.8 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORIA00480 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30 °C |
Max. Temperatur | 100 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7083 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog |