Turcon® AQ-Seal® 5 mit O-Ring/Quad-Ring® (als Set)  |  PQ0100420-M12T

PQ0100420-M12T
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9 42.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 32.0 mm
Nutbreite, L1 +0.2 6.3 mm
O-Ring
O-Ring Abmessungen 31.42 x 2.62 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00124 
QUAD-RING®
QUAD-RING® Dimensions 37.82 x 1.78 mm
QUAD-RING® Part No. QRAR04029 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45 °C
Max. Temperatur 80 °C
Max. Geschwindigkeit 3 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7T40 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PQ0100420-M12T
test