Bauform DPC | PCF000650-N00OC
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H11 | 65.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 50.0 mm |
Nutabmessungen, d2 h11 | 60.4 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 18.4 mm |
Nutabmessungen, d3 h11 | 63.7 mm |
Nutabmessungen, L2 +0.1 | 6.35 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | DPC 6550 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 130.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 70.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N00OC | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |