POLYPAC® Veepac CH/G1  |  PCH0G0650-V0P0A

PCH0G0650-V0P0A
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN 65.0 mm
Bohrungsdurchmesser, Tolerance H9/f8 
Nutgrund-Ø, d1 h11 50.0 mm
Kolben Durchmesser, d2 -0,3 64.0 mm
Nutbreite, L +0.3 11.5 mm
Dichtungsbreite, T 11.0 mm
Einzelringhöhe T1 3.9 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref. Nr. CH 255196/G1 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -20.0 °C
Max. Temperatur 200.0 °C
Max. Geschwindigkeit 0.5 m/s
Max. Druck 40.0 MPa
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PCH0G0650-V0P0A
test