POLYPAC® Veepac CH/G1 | PCH0G0500-N0O0C
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN | 50.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, Tolerance | H9/f8 |
Nutgrund-Ø, d1 h11 | 35.0 mm |
Kolben Durchmesser, d2 -0,3 | 49.0 mm |
Nutbreite, L +0.3 | 11.5 mm |
Dichtungsbreite, T | 11.0 mm |
Einzelringhöhe T1 | 3.5 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | CH 196137/G1 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 130.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |