POLYPAC® PHD/P Dichtung | PKP0P0500-PUNO
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 50.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 36.0 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 9.0 mm |
Einführschräge C | 5.0 mm |
Radius, r1 | 0.3 mm |
Spaltmaß, S | For pressure up to 35 MPa 0.50 |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | PHD 5036P |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |