POLYPAC® PHD Dichtung | PKP000950-PTNO4
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 95.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 80.0 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 12.5 mm |
Spaltmaß, S | For pressure up to 35 MPa 0.50,from 35-60 MPa 0.30 |
Einführschräge C | 5.0 mm |
Radius, r1 | 0.5 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | PHD 9580 |