Was möchten Sie tun?

Drucken Schließen

Statische Dichtungen

Statische Dichtungen

Wills Rings® O

Wills Rings® O sind Metall-O-Ringe, die als axial-statische Abdichtung an Flanschen, Deckeln

oder ähnlich plandichtenden Anwendungen eingesetzt werden. Sie gewährleisten zuverlässige Abdichtung über einen weiten Temperaturbereich gegen alle flüssigen und gasförmigen Medien,

bei hohen Temperaturen und hohen Drücken. Hohe Lebensdauer und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gehören zu den Eigenschaften des Wills Rings®.
Lieferbar in vier Grundausführungen: Gasgefüllt, mit Druckausgleich, hohl und massiv, aus den Werkstoffen Stahl, Kupfer, Inconel® 600, Nickel, Monel u.a. Die Ringe können mit Silber, Nickel oder PTFE beschichtet werden.

Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active

Technische Daten

Ø Bereichstatischer DruckTemperaturGeschwindigkeit
8 - 3,000 mm1,000 MPabis +850°C-
0.315 in –
118 in
145,000 psibis +1560°F-