Was möchten Sie tun?

Drucken Schließen

O-Ringe

O-Ringe

PTFE O-Ring

PTFE O-Ringe werden bei axial-statischen Abdichtungen von Deckeln und Flanschen verwendet. Vorteile: Nahezu universelle chemische Beständigkeit, hohe thermische Belastung. Lieferbar in allen Abmessungen.

Elektronischer Katalog (metric) Elektronischer Katalog (inch)

Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active

Technische Daten

Ø Bereichstatischer DruckTemperaturGeschwindigkeit
0.5 - 1,000 mm40 MPa-200°C +260°C-
0.020 in - 39˝5,800 psi-325°F +500°F-

Kataloge

O-Ringe Metrisch

Zum Öffnen klicken

O-Ring

(Deutsch) PDF 9549KB

O-Rings & Back-up Rings METRIC + INCH

(English) PDF 5884KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 33567KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1850KB

Joints toriques

(Français) PDF 2768KB

O-Ringi

(Polish) PDF 5234KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 3009KB

Folgen Sie uns.