Was möchten Sie tun?

Drucken Schließen

O-Ringe

O-Ringe

FlexiMold™ O-Ring

Trelleborg Sealing Solutions hat mit FlexiMold™ eine eigene Fertigungstechnologie entwickelt, welche die Herstellung großer und qualitativ hochwertiger O-Ringe ohne Anlaufzeit und die mit Spezialwerkzeugen verbundenen Kosten ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren, wie dem Verbinden extrudierter Schnur, gewährleistet das FlexiMold™-Verfahren die vollständige Integrität der Optik und Form. Für die Innendurchmesser und Querschnitte gelten die Toleranzen nach ISO 3601-1 Klasse B.

Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - active

Technische Daten

Ø BereichDruck TemperaturbereichGeschwindigkeit
0,5 – 1000 mm200 MPa-60 °C +200 °C0,5 m/s
0.20 in - 39 in29,000 psi-75 °F +390 °F1.6 ft/s

Kataloge

O-Ringe Metrisch

Zum Öffnen klicken

O-Ring

(Deutsch) PDF 9549KB

O-Rings & Back-up Rings METRIC + INCH

(English) PDF 5884KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 33567KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1850KB

Joints toriques

(Français) PDF 2768KB

O-Ringi

(Polish) PDF 5234KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 3009KB

CAD Downloads

Nur für registrierte Mitglieder Anmeldung Registrieren Sie sich jetzt

Folgen Sie uns.