Was möchten Sie tun?

Drucken Schließen

O-Ringe

O-Ringe

FEP O-Ring

Nahtlos ummantelte FEP O-Ringe werden mit einem elastischen Kern aus Silikon oder Fluor-Kautschuk geliefert. FEP O-Ringe werden statisch eingesetzt und bringen Vorteile durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit und gummielastischen Eigenschaften sowie geringer Reibung. Erhältlich entsprechend ISO 3601, AS 568 B, BS 1806 und BS 4518 und anderen anerkannten Standards einschließlich Schlauch- und Vierkantprofilen. Eingesetzt werden FEP O-Ringe vorzugsweise in der chemischen und Nahrungsmittel-Industrie.

Elektronischer Katalog (metric) Elektronischer Katalog (inch)

Reciprocating - not active Oscillating - not active Rotary - not active Helix - not active Static - active Single acting - not active Double acting - active

Technische Daten

Ø Bereichstatischer DruckTemperaturGeschwindigkeit
ab 7.7 mm25 MPa-60°C +200°C-
ab 0.300 in3625 psi-75°F +390°F-

Kataloge

O-Ringe Metrisch

Zum Öffnen klicken

O-Ring

(Deutsch) PDF 9549KB

O-Rings & Back-up Rings METRIC + INCH

(English) PDF 5884KB

O型密封圈

(CN Simplified) PDF 33567KB

O-kroužky

(Czech) PDF 1850KB

Joints toriques

(Français) PDF 2768KB

O-Ringi

(Polish) PDF 5234KB

Juntas Tóricas

(Español) PDF 3009KB

CAD Downloads

Nur für registrierte Mitglieder Anmeldung Registrieren Sie sich jetzt

Folgen Sie uns.