Was möchten Sie tun?

Drucken Schließen

Slydring® Führungen

Slydring® Führungen

HiMod® Slydring®

HiMod® Slydring® werden formgespritzt und stehen für Stangen- und Kolbensysteme zur Verfügung.
Das Material gewährleistet eine leichte Schnappmontage bei Serienfertigung. Die Führungsringe werden vorwiegend in Standard-Zylindern und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Elektronischer Katalog (metric)

Reciprocating - active Oscillating - active Rotary - not active Helix - active Static - not active Single acting - not active Double acting - not active

Technische Daten

Ø Bereichdynamische BelastungTemperaturGeschwindigkeit
8 – 915 mm50 MPa-40°C +130°C1 m/s
0.315 in – 36 in7,200 psi-40°F +275°F3 ft/s

Kataloge

Slydring® Führungen Metrisch

Zum Öffnen klicken

Vodicí kroužky Slydring®

(Czech) PDF 755KB

Slydring® - Aros de guía

(Español) PDF 2106KB

Segments

(Français) PDF 1910KB

ウェアリング

(Japanese) KB

Pierścienie prowadzące Slydring®

(Polish) PDF 11884KB

Hydraulikdichtungen Metrisch

Zum Öffnen klicken

Hydraulic Seals (complete catalog)

(English) PDF 17967KB

液压密封件

(CN Simplified) PDF 13496KB

Juntas Hidráulicas

(Español) PDF 7265KB

Joints Hydrauliques - Applications linéaires

(Français) PDF 6120KB

Гидравлические уплотнения возвратно

(Russian) PDF 10343KB

Hydraulikdichtungen Inch

Zum Öffnen klicken

Hydraulic Seals Inch

(English) PDF 9193KB

HiMod® Slydring® HC

(English) PDF 432KB

CAD Downloads

Nur für registrierte Mitglieder Anmeldung Registrieren Sie sich jetzt

Folgen Sie uns.