Was möchten Sie tun?

Drucken Schließen

Produktionskompetenz

Produktionskompetenz

Internationale Kompetenz in der Fertigung

Trelleborg Sealing Solutions verfügt über mehr als 24 strategisch ausgerichtete Fertigungswerke auf vier Kontinenten. Die verschiedenen Produktionsstätten sind jeweils auf einzelne Produktgruppen und -typen spezialisiert. Dazu gehören Dichtungen aus eigenem Turcon® oder Zurcon® Material, ebenso wie kundenspezifische Lösungen aus eigenen Elastomerwerkstoffen, welche in einer einzigartigen Vielfalt vorliegen. Zu diesen Elastomerwerkstoffen zählen beispielsweise das innovative Isolast Perfluorelastomer sowie die marktführenden Werkstoffe Orkot®, Luytex® oder Turcite®.

Hier finden Sie unsere Produktionsstätten gegliedert nach Produktgruppen:
(Sie werden auf unsere globale Internetseite weitergeleitet, die Inhalte sind daher in englisch.) Maßgeschneiderte Hochleistungs-Thermoplaste Elastomere Sonstige Werkstoffe


Unsere weltbekannten Markenbezeichnungen

Wir nennen eine Vielzahl der traditionellen und führenden Marken in der Dichtungsindustrie unser eigen. Das sind:

  • American Variseal: Eine durch eine Feder vorgespannte Radialdichtung aus Turcon®
  • Dowty Seals: Dichtungsprodukte aus Hochleistung-Elastomeren
  • Forsheda: Rotationsdichtsystem bestehend aus V-Ringen und Kassettendichtungen
  • Impervia: Dichtungssysteme - eigens für Aerospace entwickelt
  • Orkot: hochentwickelte Lagerwerkstoffe
  • Palmer Chenard: Membranen mit Gewebeverstärkungen
  • Polypac: Dichtungssysteme für Anwendungen mit hydraulischen Laufwerkdichtungen
  • Nordex: Innovative Hydraulik- und Pneumatikdichtungen aus Polyurethan
  • Shamban: Hochentwickelte Dichtungssysteme aus Turcon® (PTFE basierte Materialien) und anderen Hochleistungs-Kunststoffen
  • Silcofab: Dichtungen und Formteile aus vulkanisiertem Silikonwerkstoff
  • Skega: hochwertige O-Ringe, Dichtungsplatten und kundenspezifische Dichtungen
  • Stefa: Radialwellendichtringe für anspruchsvolle Umgebungen
  • Wills: Wills Rings®, Turcon®, Variseal® und PDR Rotationswellendichtungen