Firmeneigene Hochleistungswerkstoffe - Trelleborg

Firmeneigene Werkstoffe

Turcon®
Turcon® bezeichnet eine breite Gruppe von Hochleistungs-Thermoplasten, die für den spezifischen Einsatz als Dichtungselemente entwickelt worden sind.

Vorteile

  • geringe Antriebsverluste durch sehr niedrige Reibung,
  • Positionsgenauigkeit und Regulierbarkeit durch Stick-slip-Freiheit,
  • hohe Lebensdauer der Dichtungen durch geringen Verschleiß,
  • ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Kompatibilität mit Flüssigkeiten.

Turcite®
Turcite® bezeichnet eine Reihe maßgeschneiderter Hochleistungs-Thermoplaste, die für den spezifischen Einsatz als Führungselemente entwickelt worden sind.

Vorteile:

  • geringe Antriebsverluste durch sehr niedrige Reibung,
  • Positionsgenauigkeit und - regulierbarkeit durch Stick-slip-Freiheit,
  • hohe Lebensdauer der Führungen durch geringen Verschleiß,
  • ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Kompatibilität mit Flüssigkeiten,
  • unbegrenzte Lagerdauer,
  • Dämpfung der Zerspanungsschwingungen.

HiMod®
HiMod® ist eine Reihe von Hochleistungs-Thermoplasten mit hohem Elastizitätsmodul, die speziell für hochbelastbare Dichtungs- und Führungselemente entwickelt worden sind.

Zurcon®
Zurcon® ist eine breite Palette von Hochleistungs-Polymeren, die für spezifische Aufgaben und Einsatzbereiche in Dichtungsanwendungen entwickelt wurden.

Die Werkstoffe sind in zahlreichen Zusammensetzungen mit Füllstoffen und Härtegraden erhältlich, die eine Optimierung der Kompatibilität und der Leistungsfähigkeit der Dichtungselemente in der ständig wachsenden Auswahl der Medien zulassen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Palette der Spritz- und Gieß-Polyurethane, deren Zusammensetzung spezifisch auf die strengen Anforderungen an hydraulische und pneumatische Dichtsysteme abgestimmt wurde.

Diese Werkstoffe sind in vielfältigen Zusammensetzungen und Härtegraden erhältlich und haben eine hohe mechanische Festigkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit.

Isolast®
Isolast® ist ein Perfluorelastomer mit hervorragenden Eigenschaften in extremen Bedingungen in der Chemie und Prozesstechnik. Dichtungen aus Isolast ® können bis über 300° C eingesetzt werden und bieten die beste chemische Resistenz aller Hochtemperatur Elastomere.

Ein den FDA Anforderungen entsprechender Werkstoff ist ebenfalls lieferbar.

Orkot®
Orkot® Lagerwerkstoffe bestehen aus einer Reihe von wärmeaushärtenden Duroplastwerkstoffen, zu denen hochentwickelte Polymercompounds zählen.

Vorteile:

  • geringer Reibungskoeffizient
  • gute Beständigkeit gegenüber chemischen Medien
  • Einsatz in Süß- oder Meerwasser ohne Fettschmierung
  • extrem geringer Reibungskoeffizient
  • schwingungsdämpfende Wirkung
  • erhältlich als Lagerbuchsen, Buchsen/Produkte nach kundeneigenen Konstruktionszeichnungen

Weitere Werkstoffe
Neben den aufgeführten, speziellen Hochleistungswerkstoffen verfügt Trelleborg Sealing Solutions über eine breite Palette von Thermoplast-und Elastomerprodukten, darunter gefülltes und ungefülltes PTFE, Polyurethane, Nitrile, Silikone und Fluorelastomere. Es stehen Produkte für die Abdichtung von praktisch allen flüssigen und gasförmigen Medien zur Verfügung.

Innerhalb der einzelnen Werkstoffgruppen sind verschiedene Zusammensetzungen und Härtegrade verfügbar, so dass sich die Anforderungen spezifischer Industrie- oder Konsumentenanwendungen abdecken lassen, einschließlich der KTW, DVGW, FDA und sonstiger Freigaben.

Ständige Entwicklungsarbeiten an den Werkstoffen und deren geometrischer Formgebung stellen sicher, dass Trelleborg Sealing Solutions seine führende Position auf dem Gebiet der Dicht- und Lagersysteme weiter ausbaut.