contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheShowingWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Wills Rings® C sind Metalldichtungen mit einem offenen C-Profil für eine Vielzahl statischer Dichtungsanwendungen. Zuverlässige Abdichtung über einen weiten Temperaturbereich für Flüssigkeiten, extrem hohe Drücke oder Vakuum. Wills Rings® C bieten eine größere Rückverformungselastizität als Wills Rings® O. Diese Eigenschaft garantiert eine effektive Abdichtung bei thermischer Expansion der Bauteile. Wills Rings® C sind lieferbar für Innen- und Außendruckbeaufschlagung. Erhältlich in Inconel ® 718 und X750. Die Dichtungen können mit Silber, Nickel oder PTFE beschichtet werden.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs