QUAD-RING® Dichtung | Statische Dichtungen | Trelleborg

QUAD-RING® Dichtung
Die QUAD-RING® Dichtung ist eine doppeltwirkende Vierlippendichtung für statische und dynamische Beanspruchungen. Lieferbar in unterschiedlichen Werkstoffen mit Größen basierend auf ISO 3601/AS 568 - besonders reibungsarm in Kombination mit Flexcoat™ Beschichtungen. Abdichtung rotierender Wellen möglich.® eingetragenes Warenzeichen der Quadion Corporation
QUAD-RING® Dichtung
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs