Statische Dichtungen und O-Ringe von Trelleborg Sealing Solutions

Statische Dichtungen

In einer statischen Dichtungsanwendung gibt es kein Spiel zwischen Dichtungsoberflächen oder zwischen Dichtungsoberfläche und seiner Passfläche.

Die am häufigsten verwendete Dichtung in statischen Anwendungen ist der O-Ring . Darüber hinaus bietet Trelleborg Sealing Solutions eine Reihe von speziellen Produkten für statische Anwendungen. Mit von der Reihe sind unsere eigenen Metalldichtringe Wills Rings® . Diese sind hervorragend geeignet im Einsatz mit hohen Temperaturen und Drücken.

Dichtungen aus PTFE basiertem Material, unserem Turcon® sind nahezu resistent in allen Medien und werden daher in Einsätzen mit aggressiven Chemikalien empfohlen. Darüber hinaus gibt es den aufblasbaren Airseal , der für die Abdichtung von Türen und Öffnungen in den Bereichen Chemie- und Halbleiteranwendungen geeignet ist.