Silikonprodukte für die medizintechnische Industrie
Trelleborg Sealing Solutions bietet ein komplettes Sortiment an Silikonprodukten für die Healthcare & Medical sowie die Prozessindustrie die dem USP-Class VI-Standard entsprechen, an. Zu diesen Produkten zählen ultrareine Silikonschläuche in Standard- und kundenspezifischen Abmessungen, für Peristaltikpumpen und Schlauchpumpen, mit Farbstreifen, geflochten und verstärkt, platin- und peroxidvernetzt. Wiederverwendbare Anschlussstücke, extrudierte Profile und umspritzte Baugruppen gehören ebenso zum Portfolio. Diese Silikonprodukte sind für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen und für den Kontakt mit Heißdampf und aggressiven Chemikalien geeignet, wie sie bespielsweise beim Einsatz von SIP (Sterilization-in-Place) und CIP (Clean-in-Place) vorkommen. .
Anwendungen
Unsere Produkte finden vielfach Einsatz in Förderpumpen, Arzneidosierungsgeräten, Kathetern, Diagnosegeräten, Einwegfluidverteilern sowie Verschlussbauteilen, Filterdichtungen, Dialysegeräten und verfahrenstechnische Anlagen. Erhältlich sind auch im Liquid Injection Molding Verfahren (LIM) hergestellte Produkte für die Orthopädie und entsprechende Y- und T-Verbindungen an Silikon-Schlauchverteilersystemen für den Biotechnologie-Markt.
Ein vollständiges Werkstoffportfolio
Unsere Schläuche, Leitungen, Anschlussstücke und Zubehörteile sind in allen gängigen Werkstoffen erhältlich: rostfreier Stahl (304, 316 und 316 EP), Messing, Karbonstoffstahl, PTFE-ummantelt, epoxidbeschichteter Stahl, Polysulfon, Hastelloy®, PVDF, Monel™, Polypropylen, Delrin®, Silikon und reines PTFE. Unsere Schläuche und Leitungen können sowohl als Meterware als auch auf Länge geschnittene, druckgetestete Anschlussstücke geliefert werden.
Fertigung in reiner Umgebung
Wir fertigen unsere Silikonprodukte in einer kontrollierten Umgebung, die den Bedingungen der Reinraum Klasse 100.000 nach US FED STD 209E entspricht. Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Partikelzahlen werden dabei regelmäßig überwacht. Die Produktion in Hudson, Massachusetts, befolgt die strengen „Good Manufacturing Standards“, die von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) vorgegeben sind und ist nach AS9100 und ISO 9001-2008 zertifiziert. Die Einrichtung ist außerdem bei der FDA registriert und wird regelmäßig durch Schlüsselkunden auditiert.
Silikonleitungen und -schläuche von Trelleborg Sealing Solutions:
PharmaSil® Hygieneschlauch
Für weitere Informationen zu Silikonschläuchen
setzen Sie sich bitte mit Ihrer lokalen Vertriebsgesellschaft in Verbindung