V-Ring®
Der V-Ring® ist eine gummielastische, axiale Lippendichtung für Wellen- und Lagerabdichtung. Der V-Ring® wird direkt auf der Welle montiert und dichtet axial an einer Gegenlauffläche, z.B. an Wellenbund, Anlaufscheibe oder Stirnseite eines Wälzlagers. Der V-Ring® bietet eine zuverlässige Abdichtung gegen Staub, Spritzwasser, Öl, Fett etc., bei geringer Reibung. Lieferbar aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und Fluor-Kautschuk (FKM).Elektronischer Katalog (metric)