STEFA System 500/3000/5000 Kassettendichtung | Trelleborg

STEFA System 500/3000/5000 Kassettendichtung
Die STEFA System Kassettendichtung ist eine vollständig geschlossene Rotationsdichtung, die die Dichtfunktion, die Dichtfläche und den Schmutzschutz in einer Einheit integrieren. Die Vorteile liegen in der erhöhten Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Elastomer Wellendichtungen, der einfachen Handhabung und der Wirtschaftlichkeit des Systems.STEFA System 500/3000/5000 Kassettendichtungen kommen an Radnaben von Nutzfahrzeugen zum Einsatz.Elektronischer Katalog (metric)
STEFA System 500/3000/5000 Cassette Seals
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs