Mechanische Laufwerkdichtungen | Rotationsdichtung | Trelleborg

Mechanische Laufwerkdichtungen
Mechanische Laufwerkdichtungen sind eine Sonderform der mechanischen Dichtungen. Sie sind auch unter anderen Bezeichnungen bekannt, wie z.B. Lifetime Seals, Floating Seals, Duo Cone Seals, Toric Seals und Heavy Duty Seals.Zwei Arten von mechanischen Laufwerkdichtungen stehen zur Verfügung:Typ DO ist die gängigste Form, welche einen O-Ring als sekundäres Dichtelement verwendet.Typ DF enthält anstelle des O-Rings ein Elastomer mit einem trapezförmigen Querschnitt als sekundäres Dichtelement.
Mechanical Face Seals
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs