O-Ringe | Trelleborg Sealing Solutions

O-Ringe

Trelleborg Sealing Solutions bietet eine große Auswahl an O-Ringen. Kosteneffizienz ist im Gleichgewicht mit Leistung. Jede O-Ring Größe ist erhältlich (metrische Abmessungen, Abmessungen in Inch sowie Standard- und kundenspezifische Größen), einschließlich unserer Riesen - O-Ringe, die im Fleximold™ Prozess gefertigt werden.

Die große Auswahl an verschiedenen Materialien, sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen, qualifiziert uns zusätzlich, praktisch alle flüssigen und gasförmigen Medien mit unseren O-Ringen abzudichten. Die beste Auswahl unserer Materialien sind EPDM, FKM, NBR, HNBR und unser eigenes FFKM Isolast®. Spezielle Produkte wie O-Ringe auf PTFE basiertem Turcon® Werkstoff sind genauso erhältlich wie Metall basierte Wills Rings® .