Turcon® Excluder® G | Trelleborg Abstreifer

Turcon® Excluder® G
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit zwei unterschiedlichen O-Ringen zur Vorspannung, der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die Standzeit des Dicht-Systems wirksam verlängert. Die neuartige Abstreiflippe verhindert, dass sich Schmutz vor dem Abstreifelement ansammelt (insbesondere bei vertikaler Einbaulage). Verwendung bei mittleren und schweren Hydraulikanwendungen. Auch für die Verwendung mit Dichtungen, die rückfördernd wirken einsetzbar, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal.

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs