Abstreifer DA27 | Trelleborg Hydraulikdichtungen

Abstreifer DA27
Der doppeltwirkend Elastomer-Abstreifer ist speziell für größere Stangendurchmesser von Hydraulikzylindern ausgelegt. Mit seinem großen Profilquerschnitt ist er die Ergänzung des Abstreifers DA17 für Kolbenstangendurchmesser über 400 mm. Der Abstreifer DA27 im Werkstoff NBR wird für die jeweilige Abmessung durch Vulkanisation aus einer 600 mm Stammform gefertigt.
Abstreifer DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs