Zurcon® Buffer Seal | Trelleborg Stangendichtungen

Zurcon® Buffer Seal
Bei Hochleistungsanwendungen kann ein einzelnes Dichtelement eine leckagefreie Dichtheit und hohe Lebensdauer nicht gewährleisten. Daher werden speziell entwickelte „Systemdichtungen“ so in Serie angeordnet, dass sie eine „Tandemanordnung“ bilden. Der einfachwirkende Zurcon® Buffer Seal ist als Primär-Stangendichtung für hohe Beanspruchung ausgelegt. Er bietet eine Druckentlastungsfunktion bei eventuellem Zwischendruckaufbau zwischen Primär-und Sekundärdichtung. Das Produkt beinhaltet eine Kombination aus einem Zurcon® Polyurethan-Dichtring und einem Stützring.

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs