Zurcon® Wynseal M | Trelleborg Kolbendichtungen

Zurcon® Wynseal M
Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Stangendichtung für dynamische Anwendungen in maschinell gedrehter Ausführung für alle Durchmesser bis 2.600 mm. Er kann in Nuten nach ISO 7425 eingesetzt werden und bietet eine hohe Dichtwirkung aus reiß- und verschleißfesten Zurcon®-Polyurethan. Auch erhältlich in Turcon®-Werkstoff.
Zurcon® Wynseal M
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs