Turcon® Stepseal® V | Trelleborg Kolbendichtungen

Turcon® Stepseal® V
Der Turcon® Stepseal V® ist eine einfach wirkende Kolbendichtung mit O-Ring Vorspannelement und mit einer hydrostatischen Druckausgleichsfunktion. Dadurch wird ein schädlicher Druckaufbau zwischen den Dichtungen eines Dichtsystems auch bei extremen Betriebsbedingungen verhindert. Der Einbau erfolgt in geschlossene oder geteilte Einbauräume, auch für Nuten nach ISO 7425. Hohe Dichtwirkung, geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkräfte sowie hohe Verschleißfestigkeit zeichnen den Turcon® Stepseal V® aus. Der Einsatz erfolgt vorzugsweise in Kombination mit einer doppeltwirkenden Kolbendichtung aus dem breiten Sortiment der Turcon® und Zurcon® Kolbendichtungen.
Turcon® Stepseal® V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs