Lagerbuchsen und Führungen | Trelleborg Sealing Solutions

Lager & Buchsen

Lagerbuchsen sind so angepasst, dass sie innerhalb einer Anwendung eine eingeschränkte relative Bewegung zwischen zwei oder mehreren Teilen zulassen. Sie sind mechanische Einheiten, die andere Teile stützen und /oder Reibung reduzieren.

Polymerlager wie unsere Orkot®, Turcite® und HiMod® Produkte haben unübertroffene Vorteile gegenüber herkömmlichen Metallführungen. Sie besitzen beständige Abmessungen, eine herausragende Abriebfestigkeit sowie eine hervorragende Verschleißfestigkeit - das bescheinigt ihnen eine konkurrenzlose Leistung sowohl in trockenen Anwendungen als auch in Anwendungen mit Schmieröl.

Darüber hinaus quellen Orkot® Lagerbuchsen in Salzwasser so gut wie nie auf - das macht sie zu einem idealen Partner in der Anwendung mit Wasserkraft. Durch ihre überlegene Elastizität gegenüber Metalllagern sind sie in der Lage, Kantenbelastungen und Fluchtungsfehler selbst bei schwersten Belastungen auszugleichen.