Fødevarer medicin tætningsmaterialer

Materialeoversigt

Renlighed og standarder er vigtigt

Tætning af forbejdningsanlæg inden for fødevarer og medicin er en af de mest krævende opgaver. En utæthed kan føre til forurening eller produktionsstop. Tætningsmaterialer, det være sig elastomerer eller plastik, skal kunnne modstå et bredt spektrum af medier tillige med CIP Cleaning In Place) og SIP (Sterilization In Place). De skal også opfylde et stigende antal standarder og internationale regulativer såsom FDA, 3-A, NSF og USP standarder.

Materials udviklet til krævende applikationer
Årtiers samarbejde med førende fabrikanter og brugere over hele verden har gjort det muligt at udvikle et skræddersyet udvalg af materialer til denne sektor. For at sikre ekstraordinært gode tætningsegenskaber har Trelleborg Sealing Solutions investeret store summer i forskning for at finde det optimale compound til hver enkelt applikation. Resultaterne spænder fra standard elastomerer til vores registrerede varemærker FFKM Isolast® og Turcon®, vores PTFE-baserede compounds.

>>Download MATERIAL COMPARISON TABLE (PDF, 52 KB)

Lever op til alle primære standarder
Vigtigst af alt, materialer fra Trelleborg Sealing Solutions kan fås i overensstemmelse med alle primære standarder, herunder FDA 21 CFR 177.1550 for fluorocarbon plastik, FDA 21 CFR 177.2600 for elastomerer, 3-A, USP Class VI, NSF, og Cytotoxicity (USP 87).

Vigtigste materialer er:

  • EPDM
  • FKM
  • Resifluor™ 500
  • Isolast® Perfluoroelastomer
  • Turcon®
  • Silicone
  • NBR
  • Zurcon® Z80 & Z2221

Mere om Tætning i CIP & SIP
Mere information om godkendelser

Animal Derived Ingredients Free

Animal Derived Ingredients (ADI) kan forårsage BSE (kogalskab) og bør derfor undgås i produkter som kan komme i kontakt med fødevarer. Tætningsmaterialer kan indeholde ADI. Trelleborg Sealing Solutions har derfor gennemgået alle vores compounds og kan nu tilbyde et bredt udvalg af ADI-fri materialer..

EPDM

EPDM til aseptisk teknologi

Industrispecifikke materialer forbedrer integriteteten
Ethylene Propylene Diene Rubber (EPDM) er mættede, upolære hydrocarbonbaserede elastomerer. Deres polymere geometri gør dem kompatible med polære væsker og polære opløsningsmidler ved høje temperaturer 

Egenskaber:

  • Kemisk modstandsdygtighed
  • Lang levetid i polære opløsningsmidler, varmt vand og damp
  • Velegnet til kontakt med alkaliske rengøringsvæsker
  • Fremragende i de fleste mejeriapplikationer og til WFI (Water For Injection) ved høje temperaturer.


Materialeteknologi forbedrer egenskaber
Alle anbefalede EPDM klasser indeholder kun små mængder blødgøringsmidler, hvorfor risikoen for forurening er minimal. De er også konstrueret til forbedret kemisk og termisk stabilitet i henhold til FDA 21 CFR177.2600, 3-A, USP Class VI, Cytotoxicity (USP 87), NSF51 og adskillige godkendelser til drikkevand.

Anvendelsesområder:

  • Bruges i næsten alle typer applikationer, velegnet til både rengørings- og steriliseringsprocesser.
  • Typiske applikationer er fordeling, pumper, rør- og flangetætninger, ventiler og varmevekslere

Produkter:
O-Ring, Square Seal, Kantseal, Flat Seal, Pakninger, Membraner. EPDM kan også fæstes til andre materialer og anvendes i stort set enhver konstruktion.

Applikationer hvor EPDM anvendes:

NBR

God ydelse fra NBR

Fremragende ydelse i vegetabilsk og animalsk fedt
Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR) er et godt valg til applikationer hvor tætninger ikke udsættes for barske rengøringsmetoder, ozon eller overhedet damp.

NBR materialser:

  • Gode mekaniske egenskaber
  • Kan arbejde konstant ved -30°C to +100°C og op til 120°C i korte perioder.
  • Ideel til forarbejdning af kød og fjerkræ; de fungerer fremragende i vegetabilsk og animalsk fedt.

Fås i klasser der lever op til FDA 21 CFR177.2600 og 3-A standarder.

FKM

FKM

Standard FKM til damp
Trelleborg Sealing Solutions har optimeret vores Fluoroelastomer (FKM) til at imødekomme forarbejdningsindustriens krav. 

Materialets egenskaber:

  • God i høje temperaturer
  • Kompatibel med syreholdig CIP-væske, fede fødevarer og smøremidler.

Det specialiserede V8T41 har forbedret kemisk kompatibilitet og kan fungere i damp op til 170°C.

 

Produkter:
O-Ring, Square Seal, Kantseal, Flat Seal, Pakninger, Membraner.

FKM kan også bindes til andre materialer og anvendes i mange konstruktioner.

Anvendelsesområder:

  • Velegnet til processer hvor der er kontakt med fedtholdige medier som fedt og olie og til høje temperaturer.
  • Typiske applikationer er Mekaniske tætninger, Separatorer, Pumper, Tanke, Ventiler, varmevekslere og udstyr som rengøres med CIP og SIP.

FKM klasser

Applikationer med FKM:

Resifluor 500

Resifluor™ 500: overlegne egenskaber fra FKM

Øget fleksibilitet fra Resifluor™ 500
Resifluor™ 500 er et specielt FKM med en modificeret polymerarkitektur, specielt udviklet til applikationer inden for bioprocessing, fødevarer, drikkevarer og medicin. Det er designet til at kombinere EPDMs kemiske resistens med FKMs ydelseskarakteristik i aggressive væsker.

Resifluor™ 500 viser:

  • Modstandsdygtighed overfor angreb fra adskillige kemikalier, herunder aliphatiske og aromatiske kulbrinter, syrer og baser, alkohol og selv ketoner, estere og aldehyder.
  • Bedre resistens overfor damp og kaustiske rengøringsmidler end FKM.

Exceptionel renlighed
Resifluor™ 500 giver den ultimative renlighed. Dette gør materialet egnet til pharmaceutiske applikationer og bioprocessing.

Anvendelssesområder:

  • Velegnet til processer hvor der er kontakt med fedtrige medier, såsom fedt olie, og høje temperaturer.
  • Typiske applikationer er mekaniske tætninger separatorer, pumper, tanke ventiler og udstyr som rengøres med CIP og SIP metoder.

Produkter:
O-Ring, Square Seal, Kantseal, Flat Seal, Paklninger, Membraner.

FKM kan også bindes til andre materialer og tilpasses til stort set ethvert design.

Isolast FFKM

Isolast® FFKM

Uden sidestykke
Isolast® er Trelleborg Sealing Solutions' udvalg af perfluoroelastomer compounds. Det er markedets bredeste udvalgtil specifikke proceskrav. Det meget stabile materiale fungerer i en mængde kemiske medier, herunder organiske og uorganiske oxider, syrer, baser, aminer, estere og damp ved vedvarende temperaturer mellem -25°C og +325°C.

Forbedret effektivitet
Isolast® har i tests vist sig at have bedre karakteristika and andre elastomerer såvel som konkurrerende perfluoroelastomerer. Klasserne J9515 ogJ9516 er udviklet til at imødekomme de mest stringente standarder og er ideelle til tætning i aggressive rengøringsvæsker.

Anvendelsesområder:
Isolast® er den bedste elastomertætning i aggressive kemikalier og ekstreme temperaturer.

Anbefales til brug i lignende applikationer som EPDM eller FKM, men hvor extremt aggressive medier er til stede.

Produkter:
Isolast® kan fremstilles i forskellige standarder og designs.

Silikone

Silikone modstandsdygtig overfor bakterier, mug og svampe

Trelleborg Sealing Solutions materialer yder bedre
Silikonematerialer er ideelle til brug i bioprocessing, fødevarer, drikkevarer og pharmaceutisk produktion, takket være deres modstandsdygtighed over for bakkterier, mug og svamp.

Trelleborg Sealing Solutions Materialer:

  • Giver fremragende varmeresistens, kuldefleksibilitet og dielektriske egenskaber.
  • Er velegnet til at blive udsat for ozon og oxygen
  • Fungerer fra -60°C til +200°C
  • Har lav overfladenergi og klæber derfor ikke.
  • Deformeres minimalt under kompression
  • Er egnet til brug i varmt vand, animalsk og vegetabilsk fedt, visse smøremidler og glycerin.
     

Silicone compounds findes i SC6L1 and S700R8.

Turcon

Turcon®: PTFE-tætninger uden sidestykke

Dynamiske og roterende tætningselementer
Polytetrafluoroethylen (PTFE) er kompatibelt med de fleste kemikalier, hvilket gør det ideelt til brug i udstyr hvor det kommer i kontakt med aggressive medier, herunder rengøring med CIP og SIP. Tilsætningsstoffer gør materialet endnu mere velegnet til specifikke opgaver.

Turcon® :

  • Har gode friktionsegenskaber
  • Er velegnet til dynamiske og roterende applikationer


Verdens største leverandør af PTFE-tætninger
Trelleborg Sealing Solutions er verdens største fabrikant af tætninger af denne type materialer og ingen anden leverandør kan tilbyde et så bredt udvalg af materialeklasser. Alle disse materialer er produceret på vore egne fabrikker i europa, USA, sydamerika og asien. Turcon® er Trelleborg Sealing Solutions' registrerede varemærke for PTFE baserede materialer.

Fremstillet til krævende opgaver
Med så mange muligheder er det altid muligt at foretage et økonomisk valg, uanset applikationen. Hvis tætningerne ikke kommer i kontakt med mediet er det ikke nødvendigt at imødekomme godkendelser. I sådanne tilfælde er T05, T19, eller T46 oplagte valg.

Turcon® MF
Turcon® MF er udviklet til at imødekomme standarder og krav inden for fødevare- og medicinindustrien. Disse compounds er baseret på ultra-clean teknologi. Den glatte overflade og lave porøsitet minimerer risikoen for aflejring og forurening. 

Anvendelsesområder:

  • Statiske, dynamiske og roterende applikationer
  • Produktion af medicin og sera, hvor det er kritisk at undgå produktionsstop
  • Udstyr hvor tætningerne udsættes for aggressive medier og CIP-væsker
  • Høje og lave temperaturer

Læs mere om applikationer med Turcon®:

Zurcon

Zurcon®: specialkonstrueret plastikbaseret materiale

Zurcon® til reciprokerende og oscillerende funktioner
Zurcon® er varemærket for Trelleborg Sealing Solutions' plastikbaserede materialer. Materialets friktionskarakteristika gør det velegnet til reciprokerende, oscillerende og meget langsomt roterende funktioner, hvor høj slidstyrke er påkrævet.

Zurcon® Z80
Zurcon® Z80 fungerer mellem -196°C to +80°C kontinuerligt og op til +125°C i korte perioder. Det er kompatibelt med alle vandbaserede og alkaliske rengøringsmidler og opfylder FDA 21 CFR 177.1520.

Zurcon® Z2221
Zurcon® Z2221 er et polyurethanemateriale specielt udviklet til fremstilling af tætningselementer. Materialet har høj slidstyrke, lav deformation og opererer over en bred temperaturskala fra -30°C til +110°C. Det lever op til 21 CFR 177.1680, og er velegnet til brug i fødevareapplikationer. Det er kompatibelt med mange vandbaserede og alkaliske rengøringsmidler..

Coating Technology

Avanceret overfladebehandling

Overfladebehandling reducerer friktion
Elastomerer har en høj friktionskoefficient. Det betyder at de har en tendens til at hænge fast, enten i hinanden under automatiseret montering, eller i emnet når de monteres. Trelleborg Sealing Solutions tilbyder overfladebehandlinger som forbedrer elastomertætningers friktionskarakteristika. Resultatet er bedre slidstyrke, nemmere montering og mulighed for anvendelse i visse dynamiske applikationer.

FF Coating med FDA godkendelse

FF coating er den ideelle overfladebehandling til fødevare- og medicinindustrien.

  • Overholder FDA og andre standarder for behandling af fødevarer og drikkevand.
  • Vandbaseret, transparent og uden opløsningsmidler
  • Funktionsdygtig fra -40ºC til 150ºC 

Ideel til automatiseret montering
Overfladebehandlingen er egnet til alle slags elastomertætninger og påvirker ikke tætningens elasticitet. Den reducerede friktion gør tætningen ideel til automatiseret montering. Tætningen er velegnet til både statiske og lettere dynamiske applikationer og beholder sine egenskaber, selv når den monteres og afmonteres ofte.

Anvendelsesområder:

  • Sammenkoblinger og samlinger
  • Tætninger i ventiler
  • Automatiseret og manuel montering.

FF Coating

 Type Coating,PTFE
 Color  Transparent(milky)
 Quality Control  reference sample
 Coating Thickness (guidance)  2 - 10μm (deviations possible, dependant on the parts geometry)
 Temperature Range  -40°C to +150°C / -40°F to +302°F
 Approvals / Guidelines  FDA HHS 21 CFR Ch. I §§175.300/177.1520
approved according to the Foodstuffs and Commodities Act (LMBG, § 5, paragraph 1, § 31, paragraph 1)
complies with the standards of the German Federal Environmental Agency (FEA), valid for the area D2 (seals)
 Hardness of the coated part  increase in the hardness of the sealing surface of up to +4 IRHD possible (measured on the finished part)
 Characteristics  • Solvent Free
• Water-based dry coating
• Contains no materials requiring declaration to VDA 232-101
 Area of application  for all types of elastomer (dependant on formulation)