Overfladebehandling og Flexcoat forbedrer elastomertætninger.

Overfladebehandling forbedrer tætningsevnen

Trelleborg Sealing Solutions ved at overfladebehandling forbedrer elastomertætningers ydeevne, og vi bruger betydelige ressourcer på at udvikle effektive overfladebehandlinger til forskellige applikationer.
En af disse er Flexcoat™, som giver optimale friktionskarakteristika og forbedrer elastomertætningers ydelse, specielt når der er tale om automatiseret montering. Herudover kan elastomertætninger, som almindeligvis anbefales til statiske applikationer, anvendes i dynamiske appikationer med lav hastighed og kort slaglængde.
Trelleborg Sealing Solutions tilbyder også Flexclean™, hvor tætninger leveres i henhold til specifikke standarder for renhed, både på overfladen og i selve materialet. Flexclean™ har tre renhedsstandarder: defined particulate cleanliness, freedom from paint wetting impairment substances og Class 5 cleanroom quality i henhold til ISO 14644-1.