Silikone USP Class VI Produkter godkendt til medicin
Trelleborg Sealing Solutions fremstiller et komplet udvalg af Silikoneprodukter godkendt til fødevarer og medicin til medicinal- og procesindustrien, som lever op til (USP) Class VI standarder, herunder ultra-rene silikoneslanger og genanvendelige fittings, såvel som extruderede profiler. Disse silikoneprodukter er kompatible med de ekstreme temperaturer, damp og aggressive kemikalier som anvendes ved SIP (Sterilization-in-Place) og CIP (Cleaning-in-Place) processer.
Applikationer
Applikationer omfatter fødepumper, medicindoseringsudstyr, katetre, diagnostiseringsudstyr, dialysemaskiner og procesudstyr. LIM (Liquid Injection Molding) produkter til ortopædi og "Y" og "T" samlinger til det bioteknologiske marked fås også.
Komplet materialeudvalg
Vores slanger, såvel som fittings og tilbehør, fås i et komplet udvalg af materialer: Rustfrit Stål (304, 316 and 316 EP), messing, karbonstål, PTFE Encap, epoxybehandlet stål, polysulphon, Hastelloy®, PVDF, Monel™, polypropylen, Delrin®, silikone og PTFE . Slanger og rør fås i metermål, eller tilpasset til fittings og tryktestet.
Ren fremstilling
Vi fremstiller vores silikoneprodukter i et kontrolleret miljø svarende til class 100,000 forhold, med regelmæssig overvågning af temperatur, fugtighed og partikelkoncentration. Fabrikken i Hudson, Massachusetts følger "Good Manufacturing Standards" som er defineret af U.S. Food and Drug Administration (FDA) og i henhold til deres standarder, AS9100 ISO9001-2008.
Silikoneslanger fra Trelleborg Sealing Solutions omfatter:
PharmaSil® Sanitary Hose-
Platinum-Cured Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile
Kontakt dit lokale marketingsselskab for yderligere information om silikoneslanger.