Scraper DA27

Scraper DA27
Den dobbeltvirkende gummiafstryger DA27 er designet til hydrauliske applikationer med stor diameter. Dens kraftige tværsnit gør den til en naturlig udvidelse af DA17 til diametre over 400 mm. DA27 afstrygeren produceres ved at vulkanisere den ønskede diameter fra en 600 mm form.
Scraper DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs