Fladpakninger, HiMod FlatSeal -Trelleborg Sealing Sol

HiMod® FlatSeal™

Trelleborg Sealing Solutions introducerer HiMod® FlatSeal™, et udvalg af de bedste fladpakninger på markedet.
HiMod® FlatSeal™10 – En god all rounder
Denne tætning er egnet til et bredt udvalg af standardapplikationer og er ideel til brug under normale temperatur- og trykforhold.

HiMod® FlatSeal™15 – Ideel til damp, olie, brændstof og kulbrinter.
Denne pakning er exceptionelt modstandsdygtig overfor olie, brændstof og kulbrinter.

HiMod® FlatSeal™ 17 - Løsningen til originalt udstyr
HiMod® FlatSeal™ er baseret på en innovativ kombination af aramidfibre, funktionelle fyldstoffer og nitrilgummi (NBR). Det nye materiale kombinerer fibertætningens og elastomerens positive egenskaber i en enestående tætningsprofil.

HiMod® FlatSeal™20 – Tåler højt tryk i lang tid
Tåler højt tryk i lang tid, modstår blowout og lever op til standarder for flygtige udslip.

HiMod® FlatSeal™ 30 og 31 - De intelligente problemløsere
Indlæg kombineret af ekspanderet grafit og ekspanderet metal gør disse tætninger til intelligente problemløsere, som tilpasser sig de flanger, de monteres på.

HiMod® FlatSeal™36 - Materiale med maksimal sikkerhed.
Denne pakning er fremstilet af ekspanderet grafit med indlæg af fladmetal og har markedets bedste egenskaber i tryk/temperaturforhold.

HiMod® FlatSeal™43 og 45 – Overlegen ydelse i fødevareapplikationer
Disse pakninger er egnet til kontakt med fødevarer og har forbedret ydevne i forhold til konventionelle polytetrafluoroethylen (PTFE) fladpakninger.
Den nye linje består af syv produkter, som imødekommer kravene fra de fleste applikationer indenfor aerospace, kemi- og procesindustrien.

yderligere information: