12/11/2020
Se de forskellige designs og anvendelsmuligheder for Trelleborg Sealing Solutions-serien af fjederaktiverede tætninger..
Turcon® Variseal® er en fjederaktiveret, enkeltvirkende tætning til dynamiske og statiske applikationer. Dens specielle tætningsprofil og brug af egne Turcon®- eller Zurcon®-materialer giver lav friktion og høj ydelse ved høje hastigheder, tryk og temperaturer. De vælges ofte, når der kræves høj kemisk resistens, ekstreme temperaturer vil forekomme, eller hvor der kræves gode ekstruderings- og kompressionsegenskaber.
Dette katalog hjælper ingeniører med at vælge det korrekte Variseal®-design til deres applikation og giver detaljerede oplysninger om drift og ydeevne, materialevalg og størrelsesintervaller. Den seneste udgave af kataloget har opdateret materiale- og certificeringsinformation, opdateret bestillingsvejledning til Turcon® Variseal® M2 og mindre ændringer og korrektioner i størrelsesinterval.