contactusurl/cs-cz/seals/searchŽádné výsledkyAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems foundpoložekpoložekzVyhledat & PomocZobrazenoHledáte toto?ProdejceDistributorOfficial DealerPremium Partneradresyadresypoložek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Těsnění vyráběná z elastomerů mohou být dodávána v mnoha stupních čistoty. Jsme schopni dodávat těsnění s čistotou podle normy ISO 16232 (s maximální přípustnou velikostí nečistot 400 µm nebo 200 µm) nebo podle normy ISO 14644-1 (čištění a balení těsnění v prostorách „cleanroom“ třída 5) nebo s čistotou podle standardu PWIS-free (free of Paint Wetting Impairment Substances).
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs