Povrchové úpravy: vylepšete vlastnosti elastomerových těsnění

Povrchové úpravy zlepšující vlastnosti elastomerových těsnění

Naše firma dospěla k názoru, že povrchové úpravy elastomerových těsnění, zlepšují některé jejich vlastnosti. Věnujeme tedy značné prostředky na nalezení nejúčinnějších povrchových úprav pro různé aplikace.
Námi nabízené povrchové úpravy Flexcoat™ optimalizují třecí vlastnosti těsnicích prvků a usnadňují tak jejich montáž. Výhody se naplno projeví především při automatizované montáži. Další oblastí využití jsou konektory a rychlospojky. Povlaky Flexcoat™ obvykle doporučujeme do statických aplikací, ale mohou být použity i v dynamických aplikacích, kde jsou malé zdvihy či pomalé rychlosti.
Kromě toho, nabízí firma Trelleborg Sealing Solutions povrchovou úpravu Flexclean™, kdy jsou těsnění dodávána podle specifických norem v různých stupních čistoty. Přičemž se může jednat o čistotu povrchu nebo o vnitřní čistotu těsnicího prvku. Povrchová úprava Flexclean ™ nabízí tři úrovně čistoty: definováním velikostí a počtu nečistot na povrchu podle ISO 16232 nebo čistota podle ISO 14644-1 („cleanroom“ třída 5) nebo čistota podle standardu PWIS-free.