Opěrný kroužek | Těsnění statická | Trelleborg

Opěrný kroužek
Opěrné kroužky se používají ve spojení s O-kroužky a těsněním QUAD-RING®, kde zabraňují zatékání těsnění do spáry v aplikacích nad 5 MPa. Kroužky mohou být dělené, nedělené nebo spirálové. Dodávají se z čistého nebo plněného PTFE, materiálů Turcon®, elastomerů a z termoplastů, dle norem ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 a BS 4518.Elektronický katalog.
Opěrný kroužek