Turcon® Varilip® PDR
Rotační těsnění Turcon® Varilip® PDR, jejichž přednostmi jsou výkonnost, dlouhá životnost a spolehlivost, tvoří jeden čí více těsnících břitů z materiálu Turcon® na teflonové bázi, které jsou vlisovány do precizně obrobeného kovového pouzdra. Masivní kovové pouzdro, které se zalisuje do zástavby zajišťuje statickou těsnost a prevenci vůči teplotní roztažnosti, zatímco teflonové břity pružně těsní dynamický pohyb, přičemž jejich účinnost je patrná zejména při vysokých rychlostech. Pro těsnění je charakteristické nízké tření a pohyb bez stick-slip efektu, což vede k redukci vyvinutého tepla, možnosti použití pro vyšší obvodové rychlosti a menším ztrátám výkonu. Výsledkem je dlouhá životnost s minimalizací prostojů na výměnu a tedy zvýšení produktivnosti.