Mechanical Face Seals
Těsnění je určeno především pro těsnění rotačních aplikací pracujících v extrémně náročném prostředí. Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení a jeho úkolem je zabránit vnikání média kontaminovaného hrubými a abrazivními nečistotami do systému. Je též znám pod názvy Heavy duty seals, Lifetime seals, Floating seals, Duo cone seal nebo Toric seal. Těsnění je k dispozici ve dvou rozdílných provedeních:Základní typ DO je nejběžnější, používá jako sekundární těsnění elastomerový O-kroužek.Typ DF využívá jako sekundární těsnění elastomerový prvek s kosočtvercovým profilem.Pro vyhledání vhodné položky, použijte prosím náš Elektronický katalog:Elektronický katalog (metrická řada)