Lineární vodicí dráhy a pouzdra – termoplastické nebo syntetické kompozitní materiály
Firma Trelleborg Sealing Solutions nabízí lineární vodicí dráhy a pouzdra z termoplastických nebo syntetických kompozitových materiálů pro široký rozsah aplikací. V kluzné aplikaci jsou umístěna mezi dvěma nebo i více díly, které se vůči sobě vzájemně pohybují. Díky svým vlastnostem redukují tření a usnadňují tak pohyb posouvajících se dílů.
Kluzná vedení a vodicí pouzdra, z námi patentovaných materiálů Orkot®, Turcite® nebo HiMod®, nabízejí oproti tradičnímu vedení kov/kov významné výhody. Jsou rozměrově stabilní, mají vynikající odolnost proti opotřebení a vykazují velmi nízké tření. Díky tomu nabízí bezkonkurenční výkon při běhu za sucha nebo s hraničním mazáním.
Mezi naše výrobky pro vodicí aplikace patří např. ložisková pouzdra z termoplastů Turcite® a HiMod® nebo ze syntetických kompozitů Orkot®.
Materiály Orkot® nemají navíc prakticky žádné bobtnání ve vodě, včetně mořské, a jsou tedy ideální pro kluzné aplikace v hydroenergetice. Díky vyšší pružnosti, ve srovnání s vedením kov/kov, snesou tyto materiály i hranové zatížení a do určité míry kompenzují nesouosost a to i při extrémním zatížení.