Stírací kroužek DA27

Stírací kroužek DA27
Pryžový dvojčinný stírací kroužek s těsnicím a stíracím břitem pro hydraulické aplikace s velkými průměry pístnice. Je vyráběn pro průměry pístnice nad 400 mm a plynule navazuje na rozměrovou řadu stíracích kroužků DA17, oproti kterým má masivnější průřez. Požadovaný rozměr je vyráběn zkrácením či nastavením jmenovitého rozměru 600 mm a následným zvulkanizováním spoje.
Stírací kroužek DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs