Zurcon® Buffer Seal

Zurcon® Buffer Seal
je jednočinné těsnění pístnice určené pro dynamické aplikace. Jeho konstrukce je navržena tak, že umožňuje zpětnou hydrodynamickou dodávku kapaliny zpět do systému. Především se používá jako primární těsnění v tzv. tandemovém uspořádání těsnění pístnice. Těsnění je vyrobeno z materiálu Zurcon®, který nabízí velmi dobrou těsnost a odolnost proti opotřebení. Do paty těsnění je vložen anti-extruzní kroužek, který zvyšuje odolnost těsnění proti extruzi do spáry. Instaluje se do uzavřených drážek.Elektronický katalog (palcové rozměry)