Turcon® Stepseal® V

Turcon® Stepseal® V
Jednočinné těsnění pístnice předepínané elastomerovým O-kroužkem určené pro dynamické aplikace. Patentovaný kanál hydrostatického pojistného ventilu zabraňuje nárůstu tlaku mezi primárním a sekundárním těsněním v celém rozsahu provozních podmínek a prodlužuje tak životnost těsnicího systému. Instalace do uzavřené drážky odpovídající normě ISO 7425. Vysoký těsnicí efekt, nízké tření bez "stick-slip" efektu, minimální síla potřebná k uvedení do pohybu a vynikající odolnost vůči opotřebení. Optimálního těsnicího účinku se dosahuje při použití těsnění Turcon® Stepseal® V v tandemovém uspořádání, kdy je jako sekundární těsnění použit některý z dalších typů těsnění pístnice z materiálů Turcon® nebo Zurcon®.Elektronický katalog (metric)
Turcon® Stepseal® V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs